Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 2 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
25.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 3 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
29.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 4 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 5 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 5 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.9 | 6 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 6 | 38 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.1 | 7 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 8 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 9 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.6 | 10 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 10 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 11 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 | 11 | 42 | None | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
19.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 46 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 46 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 13 | 47 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 13 | 47 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 14 | 48 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 48 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 14 | 48 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 50 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 50 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 50 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
20.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.008 | |
37.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
38.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
38.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 62 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
46.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 24 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
39.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 24 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
42.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 24 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
43.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
43.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
52.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
45.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
52.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
55.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
54.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
54.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 28 | 66 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
0.3 | 2 | 38 | 3 |
0.4 | 3 | 38 | 3 |
0.5 | 3 | 38 | 3 |
0.6 | 4 | 38 | 3 |
0.7 | 5 | 38 | 3 |
0.8 | 5 | 38 | 3 |
0.9 | 6 | 38 | 3 |
1 | 6 | 38 | 3 |
1.1 | 7 | 42 | 3 |
1.2 | 8 | 42 | 3 |
1.3 | 8 | 42 | 3 |
1.4 | 9 | 42 | 3 |
1.5 | 9 | 42 | 3 |
1.6 | 10 | 42 | 3 |
1.7 | 10 | 42 | 3 |
1.8 | 11 | 42 | 3 |
1.9 | 11 | 42 | 3 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
2 | 12 | 46 | 3 |
2.1 | 12 | 46 | 3 |
2.2 | 13 | 47 | 3 |
2.3 | 13 | 47 | 3 |
2.4 | 14 | 48 | 3 |
2.5 | 14 | 48 | 3 |
2.6 | 14 | 48 | 3 |
2.7 | 16 | 50 | 3 |
2.8 | 16 | 50 | 3 |
2.9 | 16 | 50 | 3 |
3 | 20 | 62 | 6 |
3.2 | 20 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 62 | 6 |
3.4 | 20 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 62 | 6 |
3.6 | 20 | 62 | 6 |
3.8 | 24 | 66 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.3 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
4.8 | 28 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.1 | 28 | 66 | 6 |
5.2 | 28 | 66 | 6 |
5.3 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
5.8 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften