Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NFBM-8-CL1-KE01 |
NFBM-10-CL1-KE01 |
NFBM-12-CL1-KE01 |
NFBM-12-CL3-PX25 |
NFBM-25-CL1-KE01 |
NFBM-32-CL1-KE01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitsmaterial | Material - Hartmetallbeschichtung | Außen-Ø D (mm) | Peripherer Freiraumwinkel Modell | Nase R (R) (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KE01 | 8 | CL1 | 4 | 2.4 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KE01 | 10 | CL1 | 5 | 2.6 | |
49.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KE01 | 12 | CL1 | 6 | 3 | |
72.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung | PX25 | 12 | CL3 | 6 | 3 | |
81.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KE01 | 25 | CL1 | 12.5 | 6 | |
117.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / Material mit hoher Härte | KE01 | 32 | CL1 | 16 | 8 |
Loading...
Model Number | Major Diameter D | Peripheral Clearance Angle Type | Material (Selection) | R | S | |
Carbide Coating | ||||||
KE01 | PX25 | |||||
NFBM | 8 | CL1 | ● | 4 | 2.4 | |
CL3 | ● | |||||
10 | CL1 | ● | 5 | 2.6 | ||
CL3 | ● | |||||
12 | CL1 | ● | 6 | 3.0 | ||
CL3 | ● | |||||
16 | CL1 | ● | 8 | 4.0 | ||
CL3 | ● | |||||
20 | CL1 | ● | 10 | 5.0 | ||
CL3 | ● | |||||
25 | CL1 | ● | 12.5 | 6.0 | ||
CL3 | ● | |||||
30 | CL1 | ● | 15 | 7.0 | ||
32 | CL1 | ● | 16 | 8.0 | ||
CL3 | ● |
Form (erstes Zeichen der Modellnummer) | Others | Abstandswinkel | Others | Anzahl der verwendbaren Ecken | 1 |
---|---|---|---|---|---|
R Präzision | ±0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitsmaterial
Material - Hartmetallbeschichtung
Außen-Ø D(mm)
Peripherer Freiraumwinkel Modell
Nase R (R)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften