Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 30 | |
3.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 40 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 50 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 60 | |
7.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 80 | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 100 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 30 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 40 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 50 | |
8.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 60 | |
11.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 80 | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 100 | |
17.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 120 | |
21.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 150 | |
8.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | |
11.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 40 | |
13.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 50 | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 60 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 80 | |
22.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 100 | |
32.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 120 | |
44.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 150 | |
15.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 30 | |
20.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 40 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | |
29.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 60 | |
38.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 80 | |
43.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 100 | |
57.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 120 | |
65.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 150 | |
23.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | |
30.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | |
35.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | |
40.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | |
54.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
81.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 50 | |
59.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 60 | |
73.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 80 | |
82.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | |
109.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | |
88.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 150 |
Loading...
Model Number | Overall Length L | |
Diameter D | ||
MG20B | 3 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
4 | 30 | |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
MG20B | 6 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
8 | 30 | |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
MG20B | 10 | 30 |
40 | ||
50 | ||
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 | ||
12 | 50 | |
60 | ||
80 | ||
100 | ||
120 | ||
150 |
Select | Order Example | Code | Code |
Shank Diameter d | |||
TS Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS | TS | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
XAL Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC | AC | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
DLC coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC | DC | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
CrN Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN | CN | 3 |
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften