Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type:Related Image
Teilenummer
SCRTEM4-[0.6-2/0.01]-[0.1-1/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
SCRTEM6-[0.6-3/0.01]-[0.1-2/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
SCRTEM8-[0.6-4/0.01]-[0.1-2/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
SCRTEM10-[2-5/0.01]-[0.1-2/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
SCRTEM12-[2-6/0.01]-[0.1-2/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
SCRTEM16-[2-8/0.01]-[0.1-2/0.01]-[25-87/1]-[0-59/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5
1 7 Arbeitstage 4500.6 ~ 20.1 ~ 125 ~ 870 ~ 59
1 7 Arbeitstage 6600.6 ~ 30.1 ~ 225 ~ 870 ~ 59
1 7 Arbeitstage 8600.6 ~ 40.1 ~ 225 ~ 870 ~ 59
1 7 Arbeitstage 10802 ~ 50.1 ~ 225 ~ 870 ~ 59
1 7 Arbeitstage 12802 ~ 60.1 ~ 225 ~ 870 ~ 59
1 7 Arbeitstage 161002 ~ 80.1 ~ 225 ~ 870 ~ 59

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type:Related Image

Model Number Tip Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Single Angle θ
° - '
1' Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
SCRTEM40.60 - 1.500.10 ≤ CR ≤ 1.0030°0' ~ 87°0'50 
61.00 ~ 2.000.10 ≤ CR ≤ 2.0060 
81.50 ~ 2.0060 
102.00 ~ 2.5080 
122.00 ~ 3.0080 
162.00 ~ 3.00100 

Optionen

Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type:Related Image
Carbide Straight Blade Inner R Cutter, 2-Flute, Taper, Rounded Inner Tip Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support