Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Reverse Kegel 2-Flute Seite gerade Klinge Typ, der effizient bearbeiten können komplexe Formen
-Kunden Abmessungen der Schnittdurchmesser, Klinge Länge, einseitige Winkel und Hals Länge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade:Related Image
Teilenummer
SSBTEM3-[2-3/0.1]-[1-2/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[0.7,​1]-[1-2/0.5]
SSBTEM3-[2-3/0.1]-[1-2/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-2.5/0.1]-[1-2/0.5]
SSBTEM4-[3-4/0.1]-[1-3/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[1-1.5/0.1]-[1-4/0.5]
SSBTEM4-[3-4/0.1]-[1-3/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-4/0.1]-[1-4/0.5]
SSBTEM6-[4-6/0.1]-[1-6/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-5/0.1]-[2-6/0.5]
SSBTEM8-[6-8/0.1]-[1-8/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-9/0.1]-[2-8/0.5]
SSBTEM10-[8-10/0.1]-[1-10/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-13/0.1]-[2-10/0.5]
SSBTEM12-[10-12/0.1]-[1-12/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-17/0.1]-[2-10/0.5]
SSBTEM16-[12-16/0.1]-[1-16/0.1]-[5-20/1]-[0-59/1]-[2-18/0.1]-[2-10/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7
1 7 Arbeitstage 3402 ~ 31 ~ 25 ~ 200 ~ 590.7 ~ 11 ~ 2
1 7 Arbeitstage 3402 ~ 31 ~ 25 ~ 200 ~ 592 ~ 2.51 ~ 2
1 7 Arbeitstage 4503 ~ 41 ~ 35 ~ 200 ~ 591 ~ 1.51 ~ 4
1 7 Arbeitstage 4503 ~ 41 ~ 35 ~ 200 ~ 592 ~ 41 ~ 4
1 7 Arbeitstage 6604 ~ 61 ~ 65 ~ 200 ~ 592 ~ 52 ~ 6
1 7 Arbeitstage 8606 ~ 81 ~ 85 ~ 200 ~ 592 ~ 92 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10808 ~ 101 ~ 105 ~ 200 ~ 592 ~ 132 ~ 10
1 7 Arbeitstage 128010 ~ 121 ~ 125 ~ 200 ~ 592 ~ 172 ~ 10
1 7 Arbeitstage 1610012 ~ 161 ~ 165 ~ 200 ~ 592 ~ 182 ~ 10

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D

0.1 mm Increment Designation
Straight
Blade Length

0.1 mm Increment Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Inverse Taper Blade Length
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2

0.5 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
θ5°0' ~ 10°θ10°1' ~ 15°θ15°1' ~ 2
SSBTEM32.0 ~3.01.0 ~2.05°0' ~ 20°0'2.0 ~2.51.00.71.0 ~2.040 
43.0 ~4.01.0 ~3.02.0 ~4.02.0 ~2.51.0 ~1.51.0 ~4.050 
64.0 ~6.01.0 ~6.03.0 ~5.03.0 ~4.02.0 ~4.02.0 ~6.060 
86.0 ~8.01.0 ~8.04.0 ~9.04.0 ~6.02.0 ~5.02.0 ~8.060 
108.0 ~ 10.01.0 ~ 10.05.0 ~ 13.05.0 ~8.02.0 ~8.02.0 ~ 10.080 
1210.0 ~ 12.01.0 ~ 12.06.0 ~ 17.06.0 ~ 11.02.0 ~ 10.02.0 ~ 10.080 
1612.0 ~ 16.01.0 ~ 16.08.0 ~ 18.08.0 ~ 12.02.0 ~ 11.02.0 ~ 10.0100 

Optionen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade:Related Image
Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, with Straight Side Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support