Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Reverse Kegel 2-Flute Coverall R Typ, der effizient bearbeiten kann komplexe Formen
-Können benutzerdefinierte Dimensionen der Schneidedurchmesser, einzelne Winkel, Radius und Länge der Klinge angegeben werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image
Teilenummer
NR-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.1-0.3/0.1]-[1-5/0.5]
NR-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.1-0.3/0.1]-[2-9/0.5]
NR-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-3
NR-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-[3-11/0.5]
NR-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-[4-19/0.5]
NR-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[5-20/0.5]
NR-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[6-20/0.5]
NR-SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[8-20/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#3 #4 #5 #6 #7 #8
1 8 Arbeitstage 3402 ~ 30 ~ 150 ~ 590 ~ 10.1 ~ 0.31 ~ 5
1 8 Arbeitstage 4503 ~ 40 ~ 150 ~ 590 ~ 10.1 ~ 0.32 ~ 9
1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.5-
1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.53 ~ 11
1 7 Arbeitstage 8606 ~ 80 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.54 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10808 ~ 100 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 15 ~ 20
1 7 Arbeitstage 128010 ~ 120 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 16 ~ 20
1 7 Arbeitstage 1610012 ~ 160 ~ 150 ~ 590 ~ 10.2 ~ 18 ~ 20

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D

0.1 mm Increment Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Radius
R
1

0.1 mm Increment Designation
Radius
R2

0.1 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
θ0°15' ~ θθ5°1' ~ θ10°θ10°1' ~ θ15°
NR-SBTEM32.0 ~3.00°15' ~ 15°0'00.1 ~ 0.31 ~51 ~2140 
0.1 ~ 1.0
43.0 ~4.002 ~92 ~42 ~350 
0.1 ~ 1.0
64.0 ~6.000.2 ~ 0.53 ~ 113 ~5360 
0.1 ~ 1.0
86.0 ~8.004 ~ 194 ~94 ~660 
0.1 ~ 1.0
108.0 ~ 10.000.2 ~ 1.05 ~ 205 ~ 135 ~880 
0.1 ~ 1.0
1210.0 ~ 12.006 ~ 206 ~ 176 ~ 1180 
0.1 ~ 1.0
1612.0 ~ 16.008 ~ 208 ~ 188 ~ 12100 
0.1 ~ 1.0

Optionen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image
Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support