Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering Ball

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering Ball

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Winkel kann festgelegt werden, flache Spitze Formtyp
-Durch Angabe der Änderung ist es möglich, Beschichtung geeignet für das Werkstück Material zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering Ball:Related Image
Teilenummer
SMBEM3-[2.1-3/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-10/1]
SMBEM4-[2.1-4/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-15/1]
SMBEM6-[3.01-6/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-16/1]
SMBEM8-[4.01-8/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-19/1]
SMBEM10-[6.01-10/0.01]-[0.2-2/0.01]-[60-120/1]-[1-23/1]
SMBEM12-[8.01-12/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-27/1]
SMBEM16-[10.01-16/0.01]-[0.2-3/0.01]-[60-120/1]-[1-34/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Length Under Neck (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 Arbeitstage 34060 ~ 1202.1 ~ 31 ~ 100.2 ~ 1
1 7 Arbeitstage 45060 ~ 1202.1 ~ 41 ~ 150.2 ~ 1
1 7 Arbeitstage 66060 ~ 1203.01 ~ 61 ~ 160.2 ~ 1
1 7 Arbeitstage 86060 ~ 1204.01 ~ 81 ~ 190.2 ~ 2
1 7 Arbeitstage 108060 ~ 1206.01 ~ 101 ~ 230.2 ~ 2
1 7 Arbeitstage 128060 ~ 1208.01 ~ 121 ~ 270.2 ~ 3
1 7 Arbeitstage 1610060 ~ 12010.01 ~ 161 ~ 340.2 ~ 3

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering Ball:Related Image
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Length Under Neck

1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SMBEM 3 2.10 ~3.00 0.20 ~ 1.00 60° - 120° 1 ~ 10 40
4 2.10 ~4.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 15 50
6 3.01 ~6.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 16 60
8 4.01 ~8.00 0.20 ~ 2.00 1 ~ 19 60
10 6.01 ~ 10.00 0.20 ~ 2.00 1 ~ 23 80
12 8.01 ~ 12.00 0.20 ~ 3.00 1 ~ 27 80
16 10.01 ~ 16.00 0.20 ~ 3.00 1 ~ 34 100



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support