• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, V Groove / Minimum Tip Core Thickness Model

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, V Groove / Minimum Tip Core Thickness Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, V Groove / Minimum Tip Core Thickness Model:Related Image
Teilenummer
LS-SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM16-[10.01-16/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shape

-

1 8 Arbeitstage 36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 Flute (Half-Moon)

-

1 8 Arbeitstage 48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 Flute (Half-Moon)

-

1 7 Arbeitstage 69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 Flutes (Straight Blade)

-

1 8 Arbeitstage 34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 Flute (Half-Moon)

-

1 8 Arbeitstage 45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 Flute (Half-Moon)

-

1 7 Arbeitstage 66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 Flutes (Straight Blade)

-

1 7 Arbeitstage 1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 342 Flutes (Straight Blade)

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, V Groove / Minimum Tip Core Thickness Model:Related Image
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Flute Length

1 mm Increment Designation
Tip Core Thickness
D1
Shape Overall Length
L
Shank Diameter
d
SVZEM LS-SVZEM
SVZEM

LS-SVZEM
(Long Shank)
3 2.10 ~3.00 30° ~ 175° 1 ~ 10 0.005 ~ 0.030 1 Flute (half-moon) 40 60
4 2.10 ~4.00 1 ~ 15 50 80
6 3.01 ~6.00 1 ~ 16 2 Flutes (straight blade) 60 90
8 4.01 ~8.00 1 ~ 19 60 90
10 6.01 ~ 10.00 1 ~ 23 80 120
12 8.01 ~ 12.00 1 ~ 27 80 120
16 10.01 ~ 16.00 1 ~ 34 100 -

[ ! ]The blade length for SVZEM3 / 4 is given by the length of the half-moon section, and the cutting edge is the tip angle section only.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Tip Core Thickness D1(mm) 0.005 ~ 0.030

Technischer Support