• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
STCACMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[0.5-1.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-1.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-2.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-2.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[0.5-3.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-3.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[0.5-4.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-4.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-16/0.5]-[0.5-5.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-5.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[0.5-7.7/0.1]-[F,​T]
STCACMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-7.7/0.1]-[F,​T]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 1D 2D 3D 4D F T

-

1 7 Arbeitstage 4500.5 ~ 2.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 80.5 ~ 1.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 4500.5 ~ 2.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 1.71234FT

-

1 7 Arbeitstage 6600.5 ~ 4.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 100.5 ~ 2.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 6600.5 ~ 4.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 2.71234FT

-

1 7 Arbeitstage 8600.5 ~ 6.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 120.5 ~ 3.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 8600.5 ~ 6.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 3.71234FT

-

1 7 Arbeitstage 10800.5 ~ 8.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 140.5 ~ 4.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 10800.5 ~ 8.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 4.71234FT

-

1 7 Arbeitstage 12800.5 ~ 10.50 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 160.5 ~ 5.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 12800.5 ~ 10.50 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 5.71234FT

-

1 7 Arbeitstage 161000.5 ~ 14.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 7.150 ~ 300 ~ 590.5 ~ 200.5 ~ 7.7----FT

-

1 7 Arbeitstage 161000.5 ~ 14.55 ~ 850 ~ 590.1 ~ 7.150 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 7.71234FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm
Increment Designation
Corner Angle
(single angle) θ1
° - '
1' Increment
Designation
Angular Width
D1
0.1 mm Increment Designation
Single Angle
θ2
° - '
1' Increment
Designation
Flute Length *
0.5 mm Increment Designation
Chamfer Blade
Width* CM
0.1 mm
Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Blade Portion
ℓ1
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
Specified Rangeℓ max.
STCACMEM 40.50 ~ 2.505° 0' ~ 85° 0'0.1 ≤ D1 ≤ (D-0.2) / 20°15' ~ 30°0'(1) 0.5 ≤ ≤ D x 4
and
(2) max.
(refer to table on right)
and
Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
8.00.5 ≤ CM ≤ *T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom
Blade Shape
>>P.608
ℓ1 = ℓ + CM50 
60.50 ~ 4.5010.060 
80.50 ~ 6.5012.060 
100.50 ~ 8.5014.080 
120.50 ~ 10.5016.080 
160.50 ~ 14.5020.0100 
* Please be aware that, depending on the size, chamfer blade width (CM) may not be available.
Maximum Chamfer Blade Width CM (max) = (d - D - tanθ x ℓ x 2) / 2
*
Specify ℓ to meet all of conditions (1), (2), (3).
*
Depending on the size of ℓ, the entire gradient angle may be blade length.

Optionen

Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Cutting Part ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Technischer Support