• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Teilenummer
STCCREM4-[0.5-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1-8/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCCREM6-[0.5-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1-10/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCCREM8-[0.5-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1-12/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCCREM10-[0.5-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[2-14/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCCREM12-[0.5-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[2-16/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
STCCREM16-[0.5-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[2.5-20/0.5]-[0.1-2/0.01]-[F,​T]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 F T

-

1 7 Arbeitstage 4500.5 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.41 ~ 80.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 6600.5 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.41 ~ 100.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 8600.5 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.41 ~ 120.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 10800.5 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.42 ~ 140.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 12800.5 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.42 ~ 160.1 ~ 2FT

-

1 7 Arbeitstage 161000.5 ~ 150 ~ 300 ~ 590.1 ~ 7.42.5 ~ 200.1 ~ 2FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Corner
C
0.01 mm Increment Designation
Blade Length *

0.5 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STCCREM4 0.50 ~3.00
0°15' ~ 30°0'0.10 ≤ C ≤ (D - 0.2) / 21.0 ~8.00.10 ≤ CR ≤ 2.00T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
50 
6 0.50 ~5.00
1.0 ~ 10.060 
8 0.50 ~7.00
1.0 ~ 12.060 
10 0.50 ~9.00
2.0 ~ 14.0
80 
12 0.50 ~ 11.00
2.0 ~ 16.0
80 
16 0.50 ~ 15.003.0 ~ 20.0100 
* Please be aware that, depending on the size, blade length (ℓ) may not be available. In that case, the entire taper section will form the blade portion with no gradient angle.
Maximum Flute Length ℓ (max) = (d - D - 2CR x cosθ) / 2 / tanθ

Optionen

Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Corner C End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support