• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
LS-STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1]
LS-STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1]
LS-STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1]
LS-STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1]
LS-STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1]
STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1]
STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-1.7/0.1]
STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1]
STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-2.7/0.1]
STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1]
STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-3.7/0.1]
STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1]
STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-4.7/0.1]
STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1]
STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-5.7/0.1]
STBCMEM16-[0.5-7.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[0.5-7.7/0.1]
STBCMEM16-[0.5-7.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,​2D,​3D,​4D]-[0.5-7.7/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 1D 2D 3D 4D

-

1 8 Arbeitstage 480-0.5 ~ 1.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 100.5 ~ 1.7----

-

1 7 Arbeitstage 690-0.5 ~ 2.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 180.5 ~ 2.7----

-

1 7 Arbeitstage 890-0.5 ~ 3.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 260.5 ~ 3.7----

-

1 7 Arbeitstage 10120-0.5 ~ 4.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 340.5 ~ 4.7----

-

1 7 Arbeitstage 12120-0.5 ~ 5.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 360.5 ~ 5.7----

-

1 7 Arbeitstage 4500.5 ~ 1.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 100.5 ~ 1.7-----

-

1 7 Arbeitstage 4500.5 ~ 1.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 1.7-1234

-

1 7 Arbeitstage 6600.5 ~ 2.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 180.5 ~ 2.7-----

-

1 7 Arbeitstage 6600.5 ~ 2.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 2.7-1234

-

1 7 Arbeitstage 8600.5 ~ 3.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 260.5 ~ 3.7-----

-

1 7 Arbeitstage 8600.5 ~ 3.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 3.7-1234

-

1 7 Arbeitstage 10800.5 ~ 4.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 340.5 ~ 4.7-----

-

1 7 Arbeitstage 10800.5 ~ 4.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 4.7-1234

-

1 7 Arbeitstage 12800.5 ~ 5.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 360.5 ~ 5.7-----

-

1 7 Arbeitstage 12800.5 ~ 5.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 5.7-1234

-

1 7 Arbeitstage 161000.5 ~ 7.250 ~ 300 ~ 590.5 ~ 480.5 ~ 7.7-----

-

1 7 Arbeitstage 161000.5 ~ 7.250 ~ 300 ~ 59-0.5 ~ 7.7-1234

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
STBCMEM / LS-STBCMEM (Long Shank)
Shank Diameter
d
Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Flute Length *
0.5 mm Increment Designation
Chamfer Blade
Width *CM
0.1 mm Increment Designation
Flute Diameter
D
Blade Portion
ℓ1
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Specified Rangeℓ max.STBCMEMLS-STBCMEMSTBCMEMLS-STBCMEM
40.50 ~ 1.250°15' ~ 30°0'(1)0.5 ≤ ≤ D x 4
and
(2) max.
(refer to table on right)
and
Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
10.00.5 ≤ CM ≤ *D = R x 2 x cosθℓ1 = ℓ + CM5080  
60.50 ~ 2.2518.06090  
80.50 ~ 3.2526.06090  
100.50 ~ 4.2534.080120  
120.50 ~ 5.2536.080120  
160.50 ~ 7.2548.0100- No Standards
* Specify to meet all of conditions (1), (2), (3).
*
Depending on the size of , the entire gradient angle may be blade length. Maximum Chamfer Blade Width CM (max) = (d - D - tanθ x x 2) / 2

Optionen

Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Ball End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2 x cosθ Cutting Part ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Technischer Support