Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STCMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
STCMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 1D | 2D | 3D | 4D | F | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 1.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 18 | 0.5 ~ 2.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 2.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 6.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 26 | 0.5 ~ 3.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 6.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 3.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 8.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 4.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 8.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 4.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 10.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 36 | 0.5 ~ 5.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 10.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 5.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 14.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 7.7 | - | - | - | - | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 14.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | 0.5 ~ 7.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Chamfer Blade Width * CM 0.1 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Blade Portion ℓ1 | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | ||||||||||
Specified Range | ℓ max. | |||||||||
STCMEM | 4 | 0.50 ~2.50 | 0°15' ~ 30°0' | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ ≤ ℓ max. (refer to table on right) and | 10.0 | 0.5 ≤ CM ≤ * | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape P.608 | ℓ1 = ℓ + CM | 50 | |
6 | 0.50 ~4.50 | 18.0 | 60 | |||||||
8 | 0.50 ~6.50 | 26.0 | 60 | |||||||
10 | 0.50 ~8.50 | 34.0 | 80 | |||||||
12 | 0.50 ~ 10.50 | 36.0 | 80 | |||||||
16 | 0.50 ~ 14.50 | 48.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Cutting Part ℓ1(mm) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
1D
2D
3D
4D
F
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften