Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STCREM4-[0.5-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STCREM6-[0.5-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STCREM8-[0.5-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STCREM10-[0.5-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STCREM12-[0.5-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-16/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
STCREM16-[0.5-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.1]-[0.1-2/0.01]-[F,T] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | F | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 7 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 14 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 11 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 16 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 15 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 2 | F | T |
Loading...
Shank Diameter d | Flute Diameter * D 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Flute Length ℓ 0.1 mm Increment Designation | Inner Curve CR 0.01 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |
Specified Range | ℓ max. | |||||||
4 | 0.50 ~3.00 | 0°15' ~ 30°00' | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 5 and (2) ℓ ≤ ℓ max. (refer to table on the right) and - (CR-CR x sinθ) | 8.0 | 0.10 ≤ CR ≤ 2.00 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape P.608 | 50 | |
6 | 0.50 ~5.00 | 10.0 | 60 | |||||
8 | 0.50 ~7.00 | 12.0 | 60 | |||||
10 | 0.50 ~9.00 | 14.0 | 80 | |||||
12 | 0.50 ~ 11.00 | 16.0 | 80 | |||||
16 | 0.50 ~ 15.00 | 20.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
F
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften