• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, Back Tapered Type

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, Back Tapered Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, Back Tapered Type:Related Image
Teilenummer
BSCRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
BSCRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
BSCRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
BSCRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
BSCRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
BSCRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
LS-BSCRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-BSCRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-BSCRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-BSCRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-BSCRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
LS-SCRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SCRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SCRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SCRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SCRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SCRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SCRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SCRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SCRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SCRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SCRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications #2 #3 #4 #5 F T Use

-

1 7 Arbeitstage 450Boss Hole Drilling3.01 ~ 40.1 ~ 1.92 ~ 15-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 660Boss Hole Drilling3.01 ~ 60.1 ~ 2.93 ~ 24-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 860Boss Hole Drilling4.01 ~ 80.1 ~ 3.94 ~ 28-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole Drilling6.01 ~ 100.1 ~ 4.95 ~ 35-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole Drilling8.01 ~ 120.1 ~ 5.96 ~ 36-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole Drilling10.01 ~ 160.1 ~ 7.98 ~ 48-FTFor Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 480Boss Hole Drilling-3.01 ~ 40.1 ~ 1.92 ~ 15FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 690Boss Hole Drilling-3.01 ~ 60.1 ~ 2.93 ~ 24FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 890Boss Hole Drilling-4.01 ~ 80.1 ~ 3.94 ~ 28FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole Drilling-6.01 ~ 100.1 ~ 4.95 ~ 35FTFor Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole Drilling-8.01 ~ 120.1 ~ 5.96 ~ 36FTFor Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 480Flank / Groove Processing-3.01 ~ 40.1 ~ 1.92 ~ 15FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove Processing-3.01 ~ 60.1 ~ 2.93 ~ 24FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove Processing-4.01 ~ 80.1 ~ 3.94 ~ 28FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove Processing-6.01 ~ 100.1 ~ 4.95 ~ 35FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove Processing-8.01 ~ 120.1 ~ 5.96 ~ 36FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing3.01 ~ 40.1 ~ 1.92 ~ 15-FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing3.01 ~ 60.1 ~ 2.93 ~ 24-FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing4.01 ~ 80.1 ~ 3.94 ~ 28-FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing6.01 ~ 100.1 ~ 4.95 ~ 35-FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing8.01 ~ 120.1 ~ 5.96 ~ 36-FTFor Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing10.01 ~ 160.1 ~ 7.98 ~ 48-FTFor Radial Groove Milling

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, Back Tapered Type:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corner
C
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
BSCRMLS-BSCRMBSCRMLS-BSCRM
SCRMLS-SCRMSCRMLS-SCRM
BSCRM
LS-BSCRM
(Long Shank)

SCRM
LS-SCRM
(Long Shank)
43.01 ~ 4.000.10 ≤ C ≤ (D - 0.2) / 22.0 ~ 15.0T
(Dished)

F
(Flat)
Bottom Blade Shape >>P.608
5080  
63.01 ~ 6.003.0 ~ 24.06090  
84.01 ~ 8.004.0 ~ 28.06090  
106.01 ~ 10.005.0 ~ 35.080120  
128.01 ~ 12.006.0 ~ 36.080120  
1610.01 ~ 16.008.0 ~ 48.0100- No Standards

Optionen

Carbide Straight Blade Corner C End Mill, 2-Flute, Back Tapered Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support