• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Reihe von Standardprodukten mit Radius- und Rundschliffbezeichnung
-Durch Angabe von Änderungen ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
Teilenummer
BSRC3-[0.4-3/0.005]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
BSRC4-[2.005-4/0.005]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
BSRC6-[3.005-6/0.005]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
BSRC8-[4.005-8/0.005]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
BSRC10-[6.005-10/0.005]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
BSRC12-[8.005-12/0.005]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
BSRC16-[10.005-16/0.005]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC3-[0.4-3/0.005]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC4-[2.005-4/0.005]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC6-[3.005-6/0.005]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC8-[4.005-8/0.005]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC10-[6.005-10/0.005]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-BSRC12-[8.005-12/0.005]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
LS-SREM3-[0.4-3/0.01]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
LS-SREM4-[2.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-SREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SREM3-[0.4-3/0.01]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SREM4-[2.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Radius (R)
(mm)
Use

-

1 8 Arbeitstage 340Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 450Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)2.005 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 660Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.005 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 860Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.005 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.005 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.005 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)10.005 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9For Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 360Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 480Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)2.005 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 690Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.005 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 890Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.005 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.005 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Boss Hole Drilling

-

1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.005 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Boss Hole Drilling

-

1 8 Arbeitstage 360Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Radial Groove Milling

-

1 8 Arbeitstage 480Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)2.01 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Radial Groove Milling

-

1 8 Arbeitstage 340Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)0.4 ~ 30.5 ~ 150.1 ~ 1.4For Radial Groove Milling

-

1 8 Arbeitstage 450Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)2.01 ~ 40.5 ~ 200.1 ~ 1.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9For Radial Groove Milling

-

1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9For Radial Groove Milling

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2 Flute:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.005 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
BSRC LS-BSRC
BSRC

LS-BSRC
(Long Shank)
3 0.400 ~ 0.500 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 0.5 ~ 1.0

T
(Dished)

F
(Flat)

Bottom Blade Shape
>>P.608
40 60
0.505 ~ 1.500 0.5 ~ 5.0 40 60
1.505 ~ 2.000 0.5 ~ 10.0 40 60
2.005 ~ 3.000 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.005 ~ 4.000 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.005 ~ 6.000 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.005 ~ 8.000 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.005 ~ 10.000 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.005 ~ 12.000 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.005 ~ 16.000 8.0 ~ 48.0 100 -

 

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SREM LS-SREM
SREM

LS-SREM
(Long Shank)
3 0.40 ~ 0.50 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 0.5 ~ 1.0

T
(Dished)

F
(Flat)

Bottom Blade Shape
>>P.608
40 60
0.51 ~ 1.50 0.5 ~ 5.0 40 60
1.51 ~ 2.00 0.5 ~ 10.0 40 60
2.01 ~ 3.00 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.01 ~ 4.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.01 ~ 6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~ 8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support