Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Neck Relief Type

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Neck Relief Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Viereckige Halsrücknahme, die eine effiziente Bearbeitung unterstützt
-Durch Angabe der Änderung ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen über Verfahren, Leistungsumfang, Preise usw. finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Neck Relief Type:Related Image
Teilenummer
BSZEM4-[3.01-4/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
BSZEM6-[3.01-6/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZEM8-[4.01-8/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZEM10-[6.01-10/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZEM12-[8.01-12/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZEM16-[10.01-16/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZEM4-[3.01-4/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-BSZEM6-[3.01-6/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZEM8-[4.01-8/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZEM10-[6.01-10/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZEM12-[8.01-12/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZEM4-[3.01-4/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-SZEM6-[3.01-6/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZEM8-[4.01-8/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZEM10-[6.01-10/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZEM12-[8.01-12/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZEM4-[3.01-4/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
SZEM6-[3.01-6/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZEM8-[4.01-8/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZEM10-[6.01-10/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZEM12-[8.01-12/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZEM16-[10.01-16/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications #2 #3 #4 #5 F T Use Below Neck Length Specified Range ℓ2
(mm)
1 7 Arbeitstage 450Boss Hole Drilling3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 12-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 660Boss Hole Drilling3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 20-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 860Boss Hole Drilling4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 20-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole Drilling6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 20-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole Drilling8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 20-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole Drilling10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 20-FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 48
1 8 Arbeitstage 480Boss Hole Drilling-3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 12FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 690Boss Hole Drilling-3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 20FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 890Boss Hole Drilling-4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 20FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole Drilling-6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 20FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole Drilling-8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 20FTFor Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 480Flank / Groove Processing-3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 12FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove Processing-3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 20FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove Processing-4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 20FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove Processing-6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 20FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove Processing-8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 20FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 12-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 20-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 20-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 20-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 20-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 20-FTFor Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 48

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Neck Relief Type:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Blade Length *

0.5 mm Increment Designation
Neck Length *
1
1 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
* Length Under Neck Specified Range
ℓ2
Overall Length LStandard Unit Price 1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
BSZEM
SZEM
LS-BSZEM
LS-SZEM
BSZEM
SZEM
LS-BSZEM
LS-SZEM
BSZEM
LS-BSZEM
(Long Shank)
SZEM
LS-SZEM
(Long Shank)
43.01 ~4.003.0 ~ 10.05 ≤ 1 ≤ 20T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape>>P.608
ℓ + ℓ1 ≤ 155080  
63.01 ~6.003.0 ~ 19.0ℓ + ℓ1 ≤ 246090  
84.01 ~8.003.0 ~ 23.0ℓ + ℓ1 ≤ 286090  
106.01 ~ 10.003.0 ~ 30.0ℓ + ℓ1 ≤ 3580120  
128.01 ~ 12.003.0 ~ 31.0ℓ + ℓ1 ≤ 3680120  
1610.01 ~ 16.003.0 ~ 43.0ℓ + ℓ1 ≤ 48100- No Standards
* The combined dimensions of the blade length () and neck length (1) will be within the length under neck specified range.

Optionen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Neck Relief Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support