Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STSCREM4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-[1.5-2/0.1]-[0.2-1.8/0.05]-[0.1-1.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREM6-[5-6/0.1]-[2-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREM8-[6.1-8/0.1]-[2-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREM10-[8.1-10/0.1]-[2-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREM12-[10.1-12/0.1]-[2-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREM16-[12.1-16/0.1]-[2-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-[1.5-2/0.1]-[0.2-1.8/0.05]-[0.1-1.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW6-[5-6/0.1]-[2-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW8-[6.1-8/0.1]-[2-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW10-[8.1-10/0.1]-[2-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW12-[10.1-12/0.1]-[2-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
STSCREMW16-[12.1-16/0.1]-[2-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2 Flutes | 50 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 2 | 1.5 ~ 2 | 0.2 ~ 1.8 | 0.1 ~ 1.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 2 Flutes | 60 | 5 ~ 6 | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 4 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 2 Flutes | 60 | 6.1 ~ 8 | 2 ~ 5 | 2 ~ 8 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 Flutes | 80 | 8.1 ~ 10 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 7 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2 Flutes | 80 | 10.1 ~ 12 | 2 ~ 5 | 2 ~ 12 | 6 ~ 8 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 2 Flutes | 100 | 12.1 ~ 16 | 2 ~ 5 | 2 ~ 16 | 8 ~ 12 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 Flutes | 50 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 2 | 1.5 ~ 2 | 0.2 ~ 1.8 | 0.1 ~ 1.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 4 Flutes | 60 | 5 ~ 6 | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 4 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 4 Flutes | 60 | 6.1 ~ 8 | 2 ~ 5 | 2 ~ 8 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 Flutes | 80 | 8.1 ~ 10 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 7 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 4 Flutes | 80 | 10.1 ~ 12 | 2 ~ 5 | 2 ~ 12 | 6 ~ 8 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 4 Flutes | 100 | 12.1 ~ 16 | 2 ~ 5 | 2 ~ 16 | 8 ~ 12 | 0.2 ~ 4.8 | 0.1 ~ 4.7 | 5 ~ 75 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.1 mm Increment Designation | Flute Width ℓ 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Neck Diameter * d1 0.1 mm Increment Designation | Edge Width b 0.05 mm Increment Designation | Corner R 0.05 mm Increment Designation | Single Angle θ 1° Designation | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | ||
Shank Diameter d | |||||||||||
STSCREM | STSCREMW | ||||||||||
STSCREM (2 Flutes) STSCREMW (4 Flutes) | 4 | 3.0~4.0 | 1.0 ~ 2.0 | 2 | 1.5 ~2.0 | 0.20 ≤ b ≤ ℓ - 0.20 | 0.10 ≤ R ≤ ℓ - 0.30 | 5° - 75° | 50 | ||
6 | 5.0 ~6.0 | 2.0 ~ 5.0 | 2 ~6 | 3.0 ~4.0 | 60 | ||||||
8 | 6.1 ~8.0 | 2.0 ~ 5.0 | 2 ~8 | 4.0 ~6.0 | 60 | ||||||
10 | 8.1 ~ 10.0 | 2.0 ~ 5.0 | 2 ~ 10 | 5.0 ~7.0 | 80 | ||||||
12 | 10.1 ~ 12.0 | 2.0 ~ 5.0 | 2 ~ 12 | 6.0 ~8.0 | 80 | ||||||
16 | 12.1 ~ 16.0 | 2.0 ~ 5.0 | 2 ~ 16 | 8.0 ~ 12.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Number of Flutes
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften