• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Bottom Radius, Back Corner Angle

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Bottom Radius, Back Corner Angle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Bottom Radius, Back Corner Angle:Related Image
Teilenummer
STSRCEM4-[3-4/0.1]-[1-2/0.05]-2-[1.5-2/0.1]-[0.2-1.8/0.05]-[0.1-1.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEM6-[5-6/0.1]-[2-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEM8-[6.1-8/0.1]-[2-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEM10-[8.1-10/0.1]-[2-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEM12-[10.1-12/0.1]-[2-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEM16-[12.1-16/0.1]-[2-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-[1.5-2/0.1]-[0.2-1.8/0.05]-[0.1-1.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW6-[5-6/0.1]-[1.8-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW8-[6.1-8/0.1]-[2-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW10-[8.1-10/0.1]-[2-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW12-[10.1-12/0.1]-[2-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
STSRCEMW16-[12.1-16/0.1]-[2-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.2-4.8/0.05]-[0.1-4.7/0.05]-[5-75/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

-

1 7 Arbeitstage 42 Flutes503 ~ 41 ~ 221.5 ~ 20.2 ~ 1.80.1 ~ 1.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 62 ~ 52 ~ 63 ~ 40.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 82 ~ 52 ~ 84 ~ 60.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 102 ~ 52 ~ 105 ~ 70.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 122 ~ 52 ~ 126 ~ 80.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 162 Flutes10012.1 ~ 162 ~ 52 ~ 168 ~ 120.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 44 Flutes503 ~ 41 ~ 221.5 ~ 20.2 ~ 1.80.1 ~ 1.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61.8 ~ 52 ~ 63 ~ 40.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 82 ~ 52 ~ 84 ~ 60.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 102 ~ 52 ~ 105 ~ 70.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 122 ~ 52 ~ 126 ~ 80.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 162 ~ 52 ~ 168 ~ 120.2 ~ 4.80.1 ~ 4.75 ~ 75

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Bottom Radius, Back Corner Angle:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Edge Width
b
0.05 mm Increment Designation
Corner
R
0.05 mm Increment Designation
Single Angle
θ
1° Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSRCEMSTSRCEMW
STSRCEM
(2 Flutes)
STSRCEMW
(4 Flutes)
43.0~4.0 1.0 ~ 2.0 21.5 ~2.00.20 ≤ b ≤ - 0.200.10 ≤ R ≤ - 0.305° - 75°50  
65.0 ~6.0 2.0 ~ 5.0 2 ~63.0 ~4.0 60  
86.1 ~8.0 2.0 ~ 5.0 2 ~84.0 ~6.0 60  
108.1 ~ 10.0 2.0 ~ 5.0 2 ~ 105.0 ~7.0 80  
1210.1 ~ 12.0 2.0 ~ 5.0 2 ~ 126.0 ~8.0 80  
1612.1 ~ 16.02.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected neck diameter does not satisfy the "2 ≤ D-d1" condition.

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Bottom Radius, Back Corner Angle:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support