• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C:Related Image
Teilenummer
STSCEM4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-4/1]-[1.5-2/0.1]-[0.1-1.9/0.05]
STSCEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEM16-[14.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEMW4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-4/1]-[1.5-2/0.1]-[0.1-1.9/0.05]
STSCEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
STSCEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6

-

1 8 Arbeitstage 42 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 41.5 ~ 20.1 ~ 1.9

-

1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 40.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 60.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 70.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 80.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 162 Flutes10014.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 120.1 ~ 2.4

-

1 8 Arbeitstage 44 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 41.5 ~ 20.1 ~ 1.9

-

1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 40.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 60.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 70.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 80.1 ~ 2.4

-

1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 120.1 ~ 2.4

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C:Related Image
Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Corner
C
0.05 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSCEMSTSCEMW
STSCEM
(2 Flutes)
STSCEMW
(4 Flutes)
42.0~4.0 0.5 ~ 4.0 2~41.5~2.00.10 ≤ C ≤ ( - 0.2) / 250  
65.0 ~6.0 1.0 ~ 5.0 2 ~6 3.0 ~4.0 60  
86.1 ~8.0 1.0 ~ 5.0 2 ~8 4.0 ~6.0 60  
108.1 ~ 10.0 1.0 ~ 5.0 2 ~ 10 5.0 ~7.0 80  
1210.1 ~ 12.0 1.0 ~ 5.0 2 ~ 12 6.0 ~8.0 80  
1612.1 ~ 16.01.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected neck diameter does not satisfy the "2 ≤ D-d1" condition.

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C:Related Image
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Corner C:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support