Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTB-M3 |
CTB-M4 |
CTB-M5 |
CTB-M6 |
CTB-M8 |
CTB-M10 |
CTB-M12 |
CTB-M16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | No. | Shank Diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Guide length ℓ (mm) | Outer Diameter (mm) | Tolerance of OD (mm) | Number of Flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 6.5 | 71 | 3.4 | -0.020 ~ -0.038 | 4 | 6.5 | +0.078 ~ +0.042 | 3 | |
12.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 8 | 71 | 4.5 | -0.020 ~ -0.038 | 5 | 8 | +0.078 ~ +0.042 | 3 | |
15.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 9.5 | 80 | 5.5 | -0.020 ~ -0.038 | 5.5 | 9.5 | +0.078 ~ +0.042 | 3 | |
16.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 11 | 80 | 6.6 | -0.025 ~ -0.047 | 6.5 | 11 | +0.093 ~ +0.050 | 3 | |
22.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 12.5 | 100 | 9 | -0.025 ~ -0.047 | 9 | 14 | +0.093 ~ +0.050 | 3 | |
28.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 12.5 | 100 | 11 | -0.032 ~ -0.059 | 10 | 17.5 | +0.103 ~ +0.060 | 3 | |
32.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 12.5 | 100 | 14 | -0.032 ~ -0.059 | 12 | 20 | +0.125 ~ +0.073 | 3 | |
48.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M16 | MT3 | 190 | 18 | -0.032 ~ -0.059 | 16 | 26 | +0.140 ~ +0.088 | 4 |
Loading...
No. | Guide Diameter d1e8 | Guide Length ℓ | Flute Diameter DZ9 | Number of Flutes | Overall Length L | Shank Diameter d | ||
M3 | 3.4 | -0.020 -0.038 | 4 | 6.5 | +0.078 +0.042 | 3 | 71 | 6.5 |
M4 | 4.5 | 5 | 8 | 71 | 8 | |||
M5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 80 | 9.5 | |||
M6 | 6.6 | -0.025 -0.047 | 6.5 | 11 | +0.093 +0.050 | 80 | 11 | |
M8 | 9 | 9 | 14 | 100 | 12.5 | |||
M10 | 11 | -0.032 -0.059 | 10 | 17.5 | +0.103 +0.060 | 100 | 12.5 | |
M12 | 14 | 12 | 20 | +0.125 +0.073 | 100 | 12.5 | ||
M16 | 18 | 16 | 26 | +0.140 +0.088 | 4 | 190 | MT3 |
Material | High-Speed Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
No.
Shank Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften