• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Schnellstahlfräser mit 2 Schneiden und wählbarem Eckenradius in 0,1 mm-Schritten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
REM2R3-R[0.1-0.7/0.1]
REM2R4-R[0.1-1/0.1]
REM2R5-R[0.1-1/0.1]
REM2R6-R[0.1-1.2/0.1]
REM2R7-R[0.1-1.4/0.1]
REM2R8-R[0.1-1.4/0.1]
REM2R9-R[0.1-2/0.1]
REM2R10-R[0.1-3/0.1]
REM2R11-R[0.1-3/0.1]
REM2R12-R[0.1-3/0.1]
REM2R13-R[0.1-3.5/0.1]
REM2R14-R[0.1-3.5/0.1]
REM2R15-R[0.1-4/0.1]
REM2R16-R[0.1-4/0.1]
REM2R18-R[0.1-4/0.1]
REM2R20-R[0.1-4.5/0.1]
REM2R25-R[0.1-5/0.1]
V-REM2R3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM2R4-R[0.1-1/0.1]
V-REM2R5-R[0.1-1/0.1]
V-REM2R6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM2R7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2R8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2R9-R[0.1-2/0.1]
V-REM2R10-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R11-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R12-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2R14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2R15-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R16-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R18-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2R25-R[0.1-5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 7 Arbeitstage 30.1 ~ 0.710506Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 40.1 ~ 112608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 50.1 ~ 115608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 60.1 ~ 1.215608Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4206010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4206010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 90.1 ~ 2257010Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 100.1 ~ 3257010Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 110.1 ~ 3308012Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 120.1 ~ 3308012Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5358512Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5359016Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 150.1 ~ 4409516Ohne Beschichtung15°

-

1 7 Arbeitstage 160.1 ~ 4409516Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 180.1 ~ 4409516Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 200.1 ~ 4.54511020Ohne Beschichtung-

-

1 7 Arbeitstage 250.1 ~ 56013025Ohne Beschichtung-

-

1 13 Arbeitstage 30.1 ~ 0.710506TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 40.1 ~ 112608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 50.1 ~ 115608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.215608TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4206010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4206010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 90.1 ~ 2257010TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 100.1 ~ 3257010TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 110.1 ~ 3308012TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 120.1 ~ 3308012TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5358512TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5359016TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 150.1 ~ 4409516TiCN15°

-

1 13 Arbeitstage 160.1 ~ 4409516TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 180.1 ~ 4409516TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 200.1 ~ 4.54511020TiCN-

-

1 13 Arbeitstage 250.1 ~ 56013025TiCN-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM2R
(Non-Coated Type)

V-REM2R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 10 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 12 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 15 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 15 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 25 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 25 70 10
11 0.1 ~ 3.0 30 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 30 80 12
13 0.1 ~ 3.5 35 85 12
14 0.1 ~ 3.5 35 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 40 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 40 95 16
18 0.1 ~ 4.0 40 95 16
20 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 60 130 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support