• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahl-Pulverschrupper unbeschichtet mit normaler Spannutlänge, die eine lange Lebensdauer erwarten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie vorgehen, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können, wie hoch die Preise sind, usw.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-RFPR6
PM-RFPR8
PM-RFPR10
PM-RFPR12
PM-RFPR14
PM-RFPR16
PM-RFPR20
PM-RFPR25
PM-RFPR30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

40.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6193Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting663--±0.060

43.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8284Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting107815°-±0.075

49.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10344Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1084--±0.075

64.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12404Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

71.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14404Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

80.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16484Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

104.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20564Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

86.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25684Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

121.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPR

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 16 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support