TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Stahlpulver-Schrupptyp mit langer Spannutlänge, der eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit ist effektiv für Nassbearbeitung und Bearbeitung bei Schnittgeschwindigkeiten von 40 m/min oder weniger
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Teilenummer
VPM-RFPL10
VPM-RFPL12
VPM-RFPL15
VPM-RFPL16
VPM-RFPL18
VPM-RFPL20
VPM-RFPL25
VPM-RFPL30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

57.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10454Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1095-±0.075

70.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12534Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

98.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15534Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

100.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16634Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

103.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18634Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

126.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20754Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting201410.3 ~ 0.9±0.105

142.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25904Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

222.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30905Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Model Number
VPM-RFPL

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating TiCN Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support