• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Beschichtung weist eine hervorragende Haltbarkeit auf, selbst bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, bei der das Werkzeug stark belastet wird
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Teilenummer
ASPM-RFPLS6
ASPM-RFPLS8
ASPM-RFPLS10
ASPM-RFPLS12
ASPM-RFPLS14
ASPM-RFPLS15
ASPM-RFPLS16
ASPM-RFPLS18
ASPM-RFPLS20
ASPM-RFPLS22
ASPM-RFPLS28
ASPM-RFPLS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

44.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6113Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting680--±0.060

48.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8173Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting885--±0.075

52.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10223Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting10100--±0.075

66.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12263Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

87.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14263Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

96.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15263Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1612015°0.2 ~ 0.7±0.090

100.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16323Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

106.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18323Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

92.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20383Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

114.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22383Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

140.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28454Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105

158.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30454Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Model Number
ASPM-RFPLS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support