• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, 45° Spiral / Short, Center Cut

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, 45° Spiral / Short, Center Cut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The combination of AS coating and 45° helix achieves the astonishing durability for everything from general steel to stainless steel!
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, 45° Spiral / Short, Center Cut:Related Image

Teilenummer
ASPM-HRFPS6
ASPM-HRFPS7
ASPM-HRFPS8
ASPM-HRFPS9
ASPM-HRFPS10-8
ASPM-HRFPS10-10
ASPM-HRFPS12-10
ASPM-HRFPS12-12
ASPM-HRFPS13
ASPM-HRFPS14
ASPM-HRFPS15
ASPM-HRFPS16
ASPM-HRFPS18
ASPM-HRFPS20
ASPM-HRFPS22
ASPM-HRFPS25
ASPM-HRFPS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

38.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6133Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting657-0.2 ~ 0.7±0.060

41.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7163Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106615°0.2 ~ 0.7±0.075

42.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106915°0.2 ~ 0.7±0.075

44.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting106915°0.2 ~ 0.7±0.075

49.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting872-0.2 ~ 0.7±0.075

46.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1072-0.2 ~ 0.7±0.075

60.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1083-0.2 ~ 0.7±0.090

57.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

70.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

73.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

78.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283-0.2 ~ 0.7±0.090

79.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

93.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692-0.3 ~ 0.9±0.090

106.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20384Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

84.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22384Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20104-0.3 ~ 0.9±0.105

96.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25454Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

142.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, 45° Spiral / Short, Center Cut:Related Image

Model Number
ASPM-HRFPS

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 6 13 57 0.2 ~ 0.7 3
7 10 16 66 15° 0.2 ~ 0.7 3
8 10 19 69 15° 0.2 ~ 0.7 4
9 10 19 69 15° 0.2 ~ 0.7 4
10 8 8 22 72 0.2 ~ 0.7 4
10 10 10 22 72 0.2 ~ 0.7 4
12 10 10 26 83 0.2 ~ 0.7 4
12 12 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support