Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NRBM-10-31-PR5040 |
NRBM-12-51-PR5040 |
NRBM-25-71-OR5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitsmaterial | Schutzschalter | Material - Hartmetallbeschichtung | Schaftfräser Hauptdurchmesser D (mm) | d1 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Material mit hoher Härte | 31 | PR5040 | 10 | 2.2 | 1.7 | |
41.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Material mit hoher Härte | 51 | PR5040 | 12 | 2.9 | 2.38 | |
57.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Hitzebeständige Legierung, Titanlegierung | 71 | OR5000 | 25 | 4.7 | 4.76 |
Loading...
Model Number
NRBM
End Mill Major Diameter D |
Breaker | Material (Selection) | S | d1 | |||
Carbide Coating | |||||||
KR5005 | KR5020 | PR5040 | OR5000 | ||||
10 | 31 | ● | ● | 1.7 | 2.2 | ||
12 | 51 | ● | ● | 2.38 | 2.9 | ||
16 | 51 | ● | ● | 3.18 | 2.9 | ||
71 | ● | ||||||
20 | 51 | ● | ● | 3.97 | 4.0 | ||
71 | ● | ||||||
25 | 51 | ● | ● | 4.76 | 4.7 | ||
71 | ● | ||||||
32 | 51 | ● | ● | 6.35 | 5.9 | ||
71 | ● |
Material information >>Click here.
● Breaker Selection Criteria
Form (erstes Zeichen der Modellnummer) | Others | Abstandswinkel | Others | Anzahl der verwendbaren Ecken | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitsmaterial
Schutzschalter
Material - Hartmetallbeschichtung
Schaftfräser Hauptdurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften