Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
LS-SSCMEM4-3-[2-15/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SSCMEM6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
LS-SSCMEM8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SSCMEM10-[6.01-9/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SSCMEM12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SSCMEM4-3-[2-15/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SSCMEM6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
SSCMEM8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SSCMEM10-[6.01-9/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SSCMEM12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SSCMEM16-[10.01-15/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 F T
1 8 Arbeitstage 480-32 ~ 150.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 690-3.01 ~ 53 ~ 220.5 ~ 1.49FT
1 7 Arbeitstage 890-4.01 ~ 74 ~ 260.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 10120-6.01 ~ 95 ~ 330.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 12120-8.01 ~ 116 ~ 340.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 45032 ~ 150.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage 6603.01 ~ 53 ~ 220.5 ~ 1.49-FT
1 7 Arbeitstage 8604.01 ~ 74 ~ 260.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage 10806.01 ~ 95 ~ 330.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage 12808.01 ~ 116 ~ 340.5 ~ 1.99-FT
1 7 Arbeitstage 1610010.01 ~ 158 ~ 450.5 ~ 2.99-FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
SSCMEM / LS-SSCMEM (Long Shank)

Shank Diameter
d
Flute Diameter D
0.01 mm Increment
Designation
Blade Length
0.5 mm Increment
Designation
Chamfered Blade Width CM
0.01 mm Increment
Designation
Bottom Blade Shape
(Select)
Blade Portion
ℓ1
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SSCMEMLS-SSCMEMSSCMEMLS-SSCMEM
43.002.0 ~15.00.50 ≤ CM ≤ (d-D) / 2T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
ℓ1 = ℓ + CM5080  
63.01 ~5.003.0 ~22.06090  
84.01 ~7.004.0 ~26.06090  
106.01 ~9.005.0 ~33.080120  
128.01 ~11.006.0 ~34.080120  
1610.01 ~15.008.0 ~45.0100- No Standards

Optionen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Cutting Part ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Technischer Support