• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Benutzerdefinierte Abmessungen können auch für T-Nut-Kugeln spezifiziert werden
-Es ist auch möglich, eine Änderungsbearbeitung der Flanken-R-Form (KR) und der Flanken-Fasen-Kanten-Form (KC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball:Related Image
Teilenummer
STSBEM4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.5-5/0.05]
STSBEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEMW4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.5-5/0.05]
STSBEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.5-5/0.05]
STSBEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.5-5/0.05]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6

-

1 7 Arbeitstage 42 Flutes503 ~ 41 ~ 221.50.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 40.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 60.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 70.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 80.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 162 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 120.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 44 Flutes503 ~ 41 ~ 221.50.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 40.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 60.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 70.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 80.5 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 120.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Ball Part
R
0.05 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSBEMSTSBEMW
STSBEM
(2 Flutes)
STSBEMW
(4 Flutes)
43.0 ~4.01.0 ~ 2.021.5ℓ/2 ≤ R ≤ 550  
65.0 ~6.0 1.0 ~ 5.0 2 ~6 3.0 ~ 4.0 ℓ/2 ≤ R ≤ 560  
86.1 ~8.0 1.0 ~ 5.0 2 ~8 4.0 ~ 6.0 ℓ/2 ≤ R ≤ 560  
108.1 ~ 10.0 1.0 ~ 5.0 2 ~ 10 5.0 ~ 7.0 ℓ/2 ≤ R ≤ 580  
1210.1 ~ 12.0 1.0 ~ 5.0 2 ~ 12 6.0 ~ 8.0 ℓ/2 ≤ R ≤ 580  
1612.1 ~ 16.01.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0ℓ/2 ≤ R ≤ 5100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected neck diameter does not satisfy the "2 ≤ D-d1" condition.

Optionen

Initial Additional Processing How to Order / Charge Details  P.656

Machining ShapeCodeSpecifications
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball:Related ImageKRInitial Curved Processing
KR = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball:Related ImageKCInitial C-Surface Processing
KC = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Ball:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support