• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Standardform der T-Slot Serie
-Schlanke Schaftform vermeidet Werkzeuginterferenzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square:Related Image
Teilenummer
SS-STSEM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]
SS-STSEM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]
SS-STSEM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]
SS-STSEMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]
SS-STSEMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]
SS-STSEMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#3 #4

-

1 7 Arbeitstage 42 Flutes605.5 ~ 81 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 62 Flutes808.1 ~ 121 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 82 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 44 Flutes605.5 ~ 81 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 64 Flutes808.1 ~ 121 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 84 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model NumberShank Diameter
d
Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SS-STSEMSS-STSEMW
SS-STSEM
(2 Flutes)
SS-STSEMW
(4 Flutes)
4 5.5 ~ 6.01.0 ~ 5.0 60  
6.1 ~ 8.060  
6 8.1 ~ 10.080  
10.1 ~ 12.080  
812.1 ~ 16.0100  

Optionen

Initial Additional Processing How to Order / Charge Details P.656
Machining ShapeCodeSpecifications
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square:Related ImageKRInitial Curved Processing
KR = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square:Related ImageKCInitial C-Surface Processing
KC = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2
 
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Square:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support