XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The price of the low-cost classic XAL Series has been further reduced!
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image
Teilenummer
XAL-EM2S0.1
XAL-EM2S0.2
XAL-EM2S0.3
XAL-EM2S0.4
XAL-EM2S0.5
XAL-EM2S0.6
XAL-EM2S0.7
XAL-EM2S0.8
XAL-EM2S1
XAL-EM2S1.2
XAL-EM2S1.3
XAL-EM2S1.5
XAL-EM2S2
XAL-EM2S3
XAL-EM2S4
XAL-EM2S5
XAL-EM2S6
XAL-EM2S7
XAL-EM2S8
XAL-EM2S9
XAL-EM2S10
XAL-EM2S12
XAL-EM2S14
XAL-EM2S16
XAL-EM2S20
XAL-PEM2S0.2
XAL-PEM2S0.3
XAL-PEM2S0.4
XAL-PEM2S0.5
XAL-PEM2S0.8
XAL-PEM2S1
XAL-PEM2S1.2
XAL-PEM2S1.5
XAL-PEM2S1.8
XAL-PEM2S2
XAL-PEM2S2.5
XAL-PEM2S3
XAL-PEM2S3.5
XAL-PEM2S4
XAL-PEM2S4.5
XAL-PEM2S5
XAL-PEM2S5.5
XAL-PEM2S6
XAL-PEM2S7
XAL-PEM2S8
XAL-PEM2S9
XAL-PEM2S10
XAL-PEM2S11
XAL-PEM2S12
XAL-PEM2S16
XAL-PEM2S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

30.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.2340Mit Führung1

17.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.4340Mit Führung1

14.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.6340Mit Führung1

15.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.8340Mit Führung1

10.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51340Mit Führung1

12.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.61.2340Mit Führung1

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.4340Mit Führung1

10.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.6340Mit Führung1

9.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440Mit Führung1

9.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.22.4440Mit Führung1

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.32.6440Mit Führung1

9.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440Mit Führung1

9.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24440Mit Führung1

11.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36645Mit Führung1

11.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48645Mit Führung1

11.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 510645Mit Führung1

11.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 612645Mit Führung2

32.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 714860Mit Führung1

23.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816855Mit Führung2

48.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9181070Mit Führung1

33.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10201065Mit Führung2

44.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12241275Mit Führung2

63.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14281280Mit Führung1

71.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163216105Mit Führung2

104.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204020110Mit Führung2

17.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.4340Sharp Corner1

14.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.6340Sharp Corner1

16.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.8340Sharp Corner1

11.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51340Sharp Corner1

10.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.6340Sharp Corner1

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440Sharp Corner1

10.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.22.4440Sharp Corner1

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440Sharp Corner1

10.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.83.6440Sharp Corner1

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24440Sharp Corner1

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.55440Sharp Corner1

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36645Sharp Corner1

18.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.57645Sharp Corner1

12.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48645Sharp Corner1

21.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.59650Sharp Corner1

12.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 510645Sharp Corner1

21.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.511650Sharp Corner1

12.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 612645Sharp Corner2

36.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 714860Sharp Corner1

23.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816855Sharp Corner2

50.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9181070Sharp Corner1

31.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10201065Sharp Corner2

76.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11221275Sharp Corner1

45.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12241275Sharp Corner2

71.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163216105Sharp Corner2

104.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204020110Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM2S
(Standard)

XAL-PEM2S
(Sharp Edge)
0.1 0.2 40 3 1 No Standards
0.2 0.4 40 3 1
0.3 0.6 40 3 1
0.4 0.8 40 3 1
0.5 1 40 3 1
0.6 1.2 40 3 1 No Standards
0.7 1.4 40 3 1 No Standards
0.8 1.6 40 3 1
1 2 40 4 1
1.2 2.4 40 4 1
1.3 2.6 40 4 1 No Standards
1.5 3 40 4 1
1.8 3.6 40 4 1 No Standards
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1 No Standards
3 6 45 6 1
3.5 7 45 6 1 No Standards
4 8 45 6 1
4.5 9 50 6 1 No Standards
5 10 45 6 1
5.5 11 50 6 1 No Standards
6 12 45 6 2
7 14 60 8 1
8 16 55 8 2
9 18 70 10 1
10 20 65 10 2
11 22 75 12 1 No Standards
12 24 75 12 2
14 28 80 12 1 No Standards
16 32 105 16 2
20 40 110 20 2

Weitere Informationen


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support