PCB Supporter / Screw Model【100 Stk. pro Packung】

PCB Supporter / Screw Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • T-350-100P
  • T-600-100P
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Leiterplattenhalter mit doppelseitigem Klebeband. -Dadurch sind keine Bohrungen im Gehäuse und in den Verkleidungen erforderlich, was bei der Installation Arbeit spart.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● The mounting surface of the supporter is double-sided tape. This saves labor as drilling the chassis and panel is not required. Screws are used to mount the board.


· Tighten the supporter and the board with screws before attaching. Wipe the dirt off the adhesive surface and press strongly with a finger. Once used, it cannot be re-used.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

PCB Supporter / Screw Model:Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Weitere Informationen

PCB Supporter / Screw Model:Related Image

Specifications

 T-350T-600
Material66 NylonABS Resin
ColorNaturalBlack
Operating Temperature Range-20°C ~ +80°C-20°C ~ +80°C
Applicable Mounting ScrewIncluded Tapping Screws 3 x 10
Screws can be detached up to 2 times
Tightening Torque 4.1 kgf / cm or less
M3-6 ~ 10
Self WeightApprox. 1.8 gApprox. 2.6 g
Safe Load QuantityApprox. 380gApprox. 600 g

Teilenummer
T-350-100P
T-600-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Color

56.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1066 NylonNatural

62.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABSBlack

Loading...

  1. 1

Technischer Support