• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fluorine Resin Washer【10 Stk. pro Packung】

Fluorine Resin Washer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Unterlegscheibe aus Harz, hergestellt aus Fluorpolymer. - Werkstoff: Fluorpolymer



* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Fluorine Resin Washer:Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberMSize
(D-d-t)
TT2.66-2.7-1.0
36-3.3-0.5
6-3.3-1.0
48-4.5-0.5
8-4.5-1.0
10-4.5-1.0
510-5.5-0.8
12-5.5-0.5
12-5.5-1.0
613-6.5-1.0

Weitere Informationen

Fluorine Resin Washer:Related Image
Teilenummer
TT-2.6-6-2.7-1.0
TT-3-6-3.3-0.5
TT-3-6-3.3-1.0
TT-4-8-4.5-0.5
TT-4-8-4.5-1.0
TT-4-10-4.5-1.0
TT-5-10-5.5-0.8
TT-5-12-5.5-0.5
TT-5-12-5.5-1.0
TT-6-13-6.5-1.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHeight
(mm)
size
(mm)
M Screw
(mm)

2.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10162.6

2.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100.563

2.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10163

3.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100.584

2.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10184

2.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101104

2.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100.8105

2.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 100.5125

3.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101125

5.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Fluorine Resin

Technischer Support