• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female)

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein sechseckiger Abstandhalter, isolierter Stufentyp. -Bitte wählen Sie je nach Anwendung, Größe, etc.



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female):Related Image

Weitere Informationen

Hexagon Spacer / Insulation (Male-Female):Related Image
Teilenummer
BDB-300-6
BDB-300-10
BDB-300-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHeight
(mm)

1.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

1.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

1.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015

Loading...

  1. 1

Technischer Support