• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Small Pan Screw / Stainless Steel【10-6,000 Stk. pro Packung】

Small Pan Screw / Stainless Steel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Flachkopfschraube aus rostfreiem Stahl. -Metrisches Gewinde (mm): 2,6 bis 5



·Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
·
The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Small Pan Screw / Stainless Steel:Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Nominal
d
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SNABEM2.654.560000.28
840000.37
1230000.5
1520000.59
M355.530000.46
820000.56
1220000.73
1510000.87
M45720001
810001.15
1210001.45
1510001.76
205002
M58910002.14

Weitere Informationen

Small Pan Screw / Stainless Steel:Related Image
Teilenummer
SNABE-M2.6-5
SNABE-M2.6-5-BOX
SNABE-M2.6-8
SNABE-M2.6-8-BOX
SNABE-M2.6-12
SNABE-M2.6-12-BOX
SNABE-M2.6-15
SNABE-M2.6-15-BOX
SNABE-M3-5
SNABE-M3-5-BOX
SNABE-M3-8
SNABE-M3-8-BOX
SNABE-M3-12
SNABE-M3-12-BOX
SNABE-M3-15
SNABE-M3-15-BOX
SNABE-M4-5
SNABE-M4-5-BOX
SNABE-M4-8
SNABE-M4-8-BOX
SNABE-M4-12
SNABE-M4-12-BOX
SNABE-M4-15
SNABE-M4-15-BOX
SNABE-M4-20
SNABE-M4-20-BOX
SNABE-M5-8-BOX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM Screw
(mm)
Length
(mm)

2.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.65

185.79 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 102.65

3.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.68

136.67 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 102.68

3.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.612

124.40 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 102.612

3.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.615

92.47 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 102.615

3.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1035

122.12 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1035

3.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1038

82.26 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1038

3.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10312

102.19 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10312

3.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10315

60.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10315

3.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1045

117.32 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1045

4.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1048

59.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1048

4.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10412

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10412

3.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10415

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10415

3.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10420

52.08 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10420

87.55 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel

Technischer Support