• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Washer (Chromate Finish) 【10 Stk. pro Packung】

Washer (Chromate Finish)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Unterlegscheibe, aus Stahl (Chromatierung). - Material: Stahl



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed above).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Washer (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberCompatible
Screw Size
(mm)
B
Outer Diameter
(mm)
C
Thickness
(mm)
A
Hole Diameter
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
ZAGA260.42.3200000.07
2.67.50.52.9100000.13
380.53.3100000.14
4100.84.5100000.33
5120.85.570000.47
61316.550000.67

Weitere Informationen

Washer (Chromate Finish):Related Image
Teilenummer
ZAGA-2-6-0.4
ZAGA-2.6-7.5-0.5
ZAGA-3-8-0.5
ZAGA-4-10-0.8
ZAGA-5-12-0.8
ZAGA-6-13-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
M Screw
(mm)

2.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.42

2.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52.6

2.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.53

2.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 84

2.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.85

2.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Breaking Torque Value
● Resin Screws Tensile Strength and Breaking Torque (MAX)
Mounting ScrewPPSPC
Tensile StrengthBreaking TorqueTensile StrengthBreaking Torque
NN·mNN·m
M22360.081120.05
M2.64400.192270.12
M34600.363000.22
M48800.715150.54
M515701.427501.03
* Representative values above are not guaranteed values

● Spacer Breaking Torque Value (MAX)
UnitMounting ScrewBrassStainless SteelDURACON
Male ThreadFemale ThreadMale ThreadFemale Thread
303Pressure FitAdhesion
kgf·cmM23.2521.211
N·mM20.310.490.190.110.090.09
kgf·cmM2.69164.221.52
N·mM2.60.881.570.410.190.140.19
kgf·cmM313255.132.62.6
N·mM31.272.450.50.290.250.25
kgf·cmM43460866.55
N·mM43.335.880.780.580.630.49
kgf·cmM5658212111011
N·mM56.378.041.171.070.981.07
* Representative values above are not guaranteed values

Grundlegende Informationen

Material Iron

Technischer Support