Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical) 【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Plate-model cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberFixing System
HC-100With Adhesive Tape
HC-101S
HC-101
HC-102
HC-103


■Standard Table
Model NumberTolerance ±0.5
LWH
Does not include adhesive tape
Mounting Hole Diameter
Ømm
TWeight
(g / Piece)
HC-10012.512.53.2-3.20.3
HC-101S19.519.53.93.24.60.8
HC-10121.821.84.0-4.8
HC-10228.628.65.35.05.51.8
HC-10329.229.25.45.02.5

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical):Related Image

Specifications
MaterialNylon 66, UL94V-2
Operating Temperature Range-10°C ~ +85°C
ColorMilky White
* Tape is not made from UL standard materials.
Teilenummer
HC-100
HC-101
HC-101S
HC-102
HC-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plate Size
(mm)
Mounting Hole Diameter φ
(mm)
Fixing System

11.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5-Comes with adhesive tape

14.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 21.8-Comes with adhesive tape

12.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 19.53.2With Adhesive Tape (for BisS Fixing)

21.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 28.65.0With Adhesive Tape (for BisS Fixing)

24.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 29.25.0With Adhesive Tape (for BisS Fixing)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Color Milky White Remark 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Technischer Support