Cable Tie Fixture (Plate-Model) 【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Plate-Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Cable tie fixture that can be chosen from an adhesive model and screw model. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

● A cable tie fixing tool model that comes equipped with either double-sided adhesive tape or locking screws.
● Double-sided adhesive tape has especially good adhesive performance on relatively coarse surfaces, and on tiles, glass, and polyethylene or polypropylene products.
Adhesive model - MB2A, MB3A, MB4A, MB5A
Locking screw model - MB3, MB4, MB5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

1-pack 100-piece Pack

ModelFixing System
MB2A-100PWith Adhesive Tape
MB3-100PScrew Fastening Type
MB3A-100PWith Adhesive Tape
MB4-100PScrew Fastening Type
MB4A-100PWith Adhesive Tape
MB5-100PScrew Fastening Type
MB5A-100PWith Adhesive Tape

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66 UL94V-2 *
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
* Tape section is not made from UL standard materials.

Teilenummer
MB4-100P
MB5-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlate Size
(mm)
Mounting Hole Diameter φ
(mm)

28.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10284.2

75.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10384.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White
Remark 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Technischer Support