Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Weight (g / Piece) |
MCV-100-100P | 0.5 |
MCV-110-100P | 1.0 |
MCV-200-100P | 1.2 |
MCV-270-100P | 1.8 |
Model Number | Size (mm) | Maximum Bundle Diameter (mm) | Loop Tensile Strength kgf (lbs) | ||||||||||
L1 | L2 | A | E | F | G | H | T | ||||||
MCV-100 | 103 | - | 2.4 | - | 24.6 | - | 7.8 | 1.1 | 25 | 8 (18) | |||
MCV-110 | - | 111 | 2.5 | 24.8 | - | 7.8 | - | 1.1 | |||||
Model Number | Size (mm) | Maximum Bundle Diameter (mm) | Loop Tensile Strength kgf (lbs) | ||||||||||
L | A | B | C | D | E | F | G | H | T | ||||
MCV-200 | 201 | 4.58 | - | - | - | 13 | - | - | 28.0 | 1.41 | 50 | 22.68 (50) | |
IT50R-2 | 203 | 4.7 | 7.7 | 6.0 | 7.9 | - | 29.1 | - | 26.4 | 1.2 | |||
IT50R-3 | 203 | 4.7 | 7.7 | 6.0 | 7.9 | - | - | 46.3 | 26.5 | 1.2 | |||
MCV-270 | 270 | 4.6 | - | - | - | 13.3 | - | - | 28.0 | 1.3 | 75 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Teilenummer
|
---|
MCV-100-100P |
MCV-200-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 100 | 24.6 | |
14.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 201 | 13 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Weiß | Environment resistance | Flame-retardant |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Printing Supported (Label) | Material (Details) | 66 Nylon | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
Quantity(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften