Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Type | Weight (g / Piece) |
TS-0607 | Tie Band Fixed Type | 2.0 |
TS-0708 | 2.2 | |
TS-0910 | 3.5 | |
TS-1214 | ||
TS-1618 | ||
PTS-0607 | Feed and Fix Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 1.5 |
PTS-0708 | 1.7 | |
PTS-0910 | 2.5 | |
PTS-1214 | ||
PTS-1618 | 3.0 |
Model Number | ØA * (mm) | B (mm) | C (mm) | |
Tie Band Fixed Type | Feed and Fix Type | |||
TS-0607 | PTS-0607 | 6 ~ 7 | 20 | 25 |
TS-0708 | PTS-0708 | 7 ~ 8 | ||
TS-0910 | PTS-0910 | 9 ~ 10 | 24.5 | 30 |
TS-1214 | PTS-1214 | 12 ~ 14 | ||
TS-1618 | PTS-1618 | 16 ~ 18 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Gray |
Teilenummer
|
---|
PTS-0607 |
PTS-0708 |
PTS-0910 |
PTS-1214 |
TS-0607 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anchoring Method | Type | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 6 ~ 7 | ||
40.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 7 ~ 8 | ||
41.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 9 ~ 10 | ||
56.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 12 ~ 14 | ||
35.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Double-sided Tape | Tie Band Fixed Type | 6 ~ 7 |
Loading...
Material | 66 Nylon UL94V-2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anchoring Method
Type
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
Optionale Eigenschaften