Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | ØA | B | C | D | Weight (g / Piece) | Inner Diameter |
UC-0 | 4.8 | 8 | 9.6 | 3.3 | 0.5 | 3.1 |
UC-0.5 | 9.2 | 5.3 | 5.0 | |||
UC-1 | 5.1 | 10.4 | 10 | 6.8 | 0.7 | 6.4 |
UC-1.5 | 5 | 11.2 | 8.4 | 7.9 | ||
UC-2 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 1 | 9.5 | |
UC-3 | 14.8 | 12.2 | 13.8 | 12.7 | ||
UC-4 | 15.8 | 12.4 | 17.4 | 1.5 | 15.8 | |
UC-5 | 4.8 | 18 | 11.8 | 19.9 | 1.8 | 19.4 |
UC-6 | 5 | 21 | 12 | 27.2 | 2 | 25.4 |
UC-6.5 | 4.8 | 26 | 12.6 | 30.6 | 3 | 27.5 |
UC-7 | 4.7 | 12 | 33.8 | 2.5 | 31.8 | |
UC-9 | 4.8 | 27.8 | 12.5 | 41.9 | 3.5 | 36.7 |
Material | 66 Nylon |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White |
UL Flame Retardance Grade (Main Raw Material) | UL94V-2 |
Teilenummer
|
---|
UC-0 |
UC-2 |
UC-3 |
UC-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | |
6.98 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | |
8.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.7 | |
15.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19.4 |
Loading...
Material | 66 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Anchoring Method | Screw Mounting | Quantity / Pack(Pcs.) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
Optionale Eigenschaften