• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

U-Shaped Bushing (Flexible Model) 【20 Stk. pro Packung】

U-Shaped Bushing (Flexible Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Protection bushing that is suitable for mounting a modified shape opening.
  • Flame-Retardant

● Cable protection bushing that can be cut freely to allow use with a variety of panel hole shapes such as triangles, squares, ellipses, and circles.
● Made from nylon 6 for softness. Strong against vibrations and impact, and with excellent wear resistance.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG016

Spezifikationen

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image


Weitere Informationen

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image
U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image

Specifications
Material6 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
UL Flame Retardance Grade
(Main Raw Material)
UL94V-2
Teilenummer
TG016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.28 €

20 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 6 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Milky White
Quantity / Pack(P) 20 Compatible Plate Thickness(mm) 1.2 ~ 1.6 Total Length(mm) 253

Technischer Support