Flexibler Kunststoffschlauch, Sattel (beidseitig befestigt)

Flexibler Kunststoffschlauch, Sattel (beidseitig befestigt)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Beidseitig zu befestigende Sattelklemme für MINS/MINF-Schutzhülsen mit ausgezeichneter Öl- und Hitzebeständigkeit, RoHS-konform

Kompatible Schläuche finden Sie auf der Produktseite.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lieferzeit

樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定):関連画像

Übersicht der Spezifikationen

Gemeinsame Spezifikationen (Sattel)
WerkstoffPA6
Betriebstemperaturbereich−20 to 100 °C
FarbeSchwarz
ModellApplicable Flexible
Leitung
Größe
ABSchraublochH
(Höhe)
PT
(Dicke)
Gewicht
(g/Stk.)
Schraubloch 1
Kreisförmigφ
Schraubloch 2
a×b (*1)
SS121245.01655 × 713.931.02.52.4
SS161649.017.935.02.3
SS202056.01822.340.034
SS252561.027.345.04.5
SS323268.02034.152.06
SS404079.066 × 842.461.03.510.4
SS505089.052.471.012.7
SS6363102.065.484.015
Teilenummer
SS12
SS16
SS20
SS25
SS32
SS40
SS50
SS63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCompatible Flex Tube Size

1.98 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

2.18 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

1.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

2.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

2.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032

3.67 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

3.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

4.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material PA6 Operating Temperature Range(°C) −20~100 Color Black

Technischer Support