Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed)

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed)
  • Mengenrabatt
Eine Metall-Schutzhülsen-Sattelklemme zum Halten von 2 oder 3 Rohren nebeneinander.

● A saddle to fasten conduits at two or three rows.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image


■Standard Table
ModelCompatible Conduit
Size
FAG, FSV
ABC
TypeSize
FS2D1010 x 2 Pieces311514.5
3D1010 x 3 Pieces46.51514.5
2D12-1312 x 2 Pieces351817
3D12-1312 x 3 Pieces52.51817
2D16-1516 x 2 Pieces421820.5
3D16-1516 x 3 Pieces631820.5
2D2222 x 2 Pieces53.41825.7
3D2222 x 3 Pieces80.11825.7
2D2828 x 2 Pieces66.82032.4
3D2828 x 3 Pieces100.22032.4

ModelDdLPTWeight (g)
TypeSize
FS2D1015.55.259451.210
3D1015.55.274611.212
2D12-1317.55.267511.214
3D12-1317.55.284.568.51.218
2D16-15215.274581.216
3D16-15215.295791.220
2D2226.75.285701.220
3D2226.75.2112961.224
2D2833.45.2103851.636
3D2833.45.21361181.644

Weitere Informationen

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image

Metal Conduit Saddle (2 - 3 piece Fixed):Related Image
Teilenummer
FS2D10
FS2D12-13
FS2D16-15
FS2D22
FS2D28
FS3D12-13
FS3D16-15
FS3D22
FS3D28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

4.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10 x 2 Piece

4.66 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 x 2 Piece

5.93 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 16 x 2 Piece

6.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22 x 2 Piece

6.60 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 28 x 2 Piece

4.74 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 x 3 Piece

6.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16 x 3 Piece

6.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22 x 3 Piece

6.74 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 28 x 3 Piece

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polished Sheet Metal (Uni-chrome Plated)

Technischer Support