• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Metal Conduit Connector (For MS Connector)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (MS connector connection model).
American unified screw specification.
Please use when connecting MS connector to the metal tube

● Connectors for connecting conduits to MS connectors MS3106B (Straight Plug), MS3108B (Angled Plug), etc.

· Please select MS connector "Cable Clamp Mounting V Screw" with "MS Connector Mounting Screw."
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible ConduitMS Connector
Shell Size
American Unified Screw
(MS Connector Mounting Screw)
A

Inner Diameter
C
Length before
tightening
L1

Opposite Sides
D

Diagonal
D'


E

Weight
(g)
TypeSize
TypeSize
MSU10-12SFAG
FSV
FTUB
FSN
1010SL5 / 8-24UNEF-2B8.230.5 27292254
10-14S14S3 / 4-20UNEF-2B2666
12-14S1214S10.73161
12-18181-20UNEF-2B3264
12-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3673
12-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42100
16-161616S,167 / 8-20UNEF-2B1433.5 3234.52980
16-18181-20UNEF-2B3280
16-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3686
22-1822181-20UNEF-2B18.936393281
22-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3685
22-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B35.5 50144
28-202820,221,3 / 16-18UNEF-2B24.536 465036139
28-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42135
28-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B38 50160
28-36362-18UNS-2B40.5 58194

Weitere Informationen

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Teilenummer
MSU10-12S
MSU10-14S
MSU12-14S
MSU12-18
MSU12-20
MSU12-24
MSU16-16
MSU16-18
MSU16-20
MSU22-18
MSU22-20
MSU22-32
MSU28-20
MSU28-24
MSU28-32
MSU28-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

14.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5 / 8-24UNEF-2B10

16.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3 / 4-20UNEF-2B10

16.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3 / 4-20UNEF-2B12

20.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1-20UNEF-2B12

21.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 16-18UNEF-2B12

23.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,7 / 16-18UNEF-2B12

20.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7 / 8-20UNEF-2B16

21.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1-20UNEF-2B16

22.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 16-18UNEF-2B16

23.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1-20UNEF-2B22

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 16-18UNEF-2B22

32.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 4-18UNS-2B22

26.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 16-18UNEF-2B28

29.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,7 / 16-18UNEF-2B28

33.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1,3 / 4-18UNS-2B28

36.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-18UNS-2B28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Bar (Nickel-Plated)

Technischer Support