• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metal Conduit Connector (90° Angle)

Metal Conduit Connector (90° Angle)
  • Mengenrabatt
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (angle model).
Parallel pipe screw (PF screw) specification.
Space-saving wiring is possible since the connector is bent at 90 degrees.
  • IP67

● Right angle model connector to connect conduits to thick steel screw electrical tubing and PF or CTG screws.
● It comes with a lock nut, allowing it to be mounted to unthreaded panel holes, and the connector panel joint surface is fitted with a seal gasket.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible Conduit Thick Steel Screw ABInner Diameter
C
Length before tighteningOpposite Sides
D
Diagonal
D'
Weight (g)Loose Charge
TypeSizeCable Conduit
Screw Nominal
Parallel Screw
Nominal for Pipes
Recommended
Mounting Hole Diameter
L1L21 ~ 3 Pieces
TypeSize
MA10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.23733272982 
12-161210.739.537
16-16161442.540114
16-2216CTG-22PF-3/42742423639136
22-222218.94849158
28-2828CTG-28PF-1341624.554.5574650258
36-3636CTG-36PF-11/4421833.159.5655458.5365
42-4242CTG-42PF-11/24838.166.5736065500

Weitere Informationen

Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image
Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image

Metal Conduit Connector (90° Angle):Related Image
Teilenummer
MA10-16
MA12-16
MA16-16
MA16-22
MA22-22
MA28-28
MA36-36
MA42-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

10.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/210

10.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/212

15.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/216

14.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?22 PF?3/416

14.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?22 PF?3/422

22.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?28 PF?128

29.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-36 PF-11/436

40.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-42 PF-11/242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Zinc Alloy Die-casting (Nickel Plating) Type 90° Angle

Technischer Support