• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metal Conduit Connector (45° Angle)

Metal Conduit Connector (45° Angle)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (45°angle model).
Space-saving wiring is possible since the connector is bent at 45 degrees.

● 45° angle model connector to connect conduits to thick steel screw electrical tubing and round model connectors with PF or CTG screws.
● Comes with a lock nut, allowing it to be mounted to panels, and the connector panel joint surface is fitted with a seal gasket.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Metal Conduit Connector (45° Angle):Related Image

(mm)
Model NumberApplicable ConduitsThick Steel Screw A
B
Inner Diameter
C
Length before tighteningOpposite Sides
D
Diagonal
D'

Weight
(g)
TypeSizeCable Conduit
Screw Nominal
Parallel Screw
Nominal for Pipes
Recommended
Mounting Hole Diameter
L1L2
TypeSize
MH10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.229412931.588
12-1612211410.730422931.586
16-161621141435482931.5140
16-2216CTG-22PF-3/427141435483639144
22-2222271418.936493639158
28-2828CTG-28PF-1341624.544604751268

Weitere Informationen

Metal Conduit Connector (45° Angle):Related Image
Metal Conduit Connector (45° Angle):Related Image

Metal Conduit Connector (45° Angle):Related Image

■ Usage Method
Cut a conduit to the required length and insert into (1) cover nut and then (2) tightening ring along conduit outer diameter.
Screw (3) guide collar into the inner threading of the conduit, insert into the body (4), and tighten (1) cover nut and (4) body screw.
When attaching to a mounting panel, tighten with (5) lock nut. (Some connectors do not include lock nut.)
Teilenummer
MH10-16
MH12-16
MH16-16
MH16-22
MH22-22
MH28-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

13.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/210

13.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/212

21.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-16 PF-1/216

20.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?22 PF?3/416

20.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?22 PF?3/422

29.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG?28 PF?128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Blackheart Malleable Cast Iron (Nickel-plated) Type 45° Angle

Technischer Support