Metal Cable Gland (Straight)

Metal Cable Gland (Straight)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (straight model).
Parallel pipe screw (PF screw) specification
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • IP67

● Straight model connector to connect conduits to thick steel screw electrical tubing and PF or CTG screws.
● It comes with a lock nut, allowing it to be mounted to unthreaded panel holes, and the connector panel joint surface is fitted with a seal gasket.
● Compatible with IP67 protection mechanism when combined with dedicated tube main unit.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Metal Cable Gland (Straight):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible Conduit Thick Steel Screw ABInner Diameter
C
Length before tightening
L
Opposite Sides
D
Diagonal
D'
Weight (g)Loose Charge
TypeSizeCable Conduit
Screw Nominal
Parallel Screw
Nominal for Pipes
Recommended
Mounting Hole Diameter
1 ~ 5 Pieces
TypeSize
MSS10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.222272958 
12-161210.723
16-16161426.53234.582
16-2216CTG-22PF-3/427363998
22-222218.992
28-2828CTG-28PF-1341624.5294650164
36-3636CTG-36PF-11/4421833.130.55458.5200
42-4242CTG-42PF-11/24838.1336065250

Weitere Informationen

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Metal Cable Gland (Straight):Related Image

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Teilenummer
MSS10-16
MSS12-16
MSS16-16
MSS16-22
MSS22-22
MSS28-28
MSS36-36
MSS42-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

9.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−16 PF−1/210

9.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−16 PF−1/212

13.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−16 PF−1/216

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−22 PF−3/416

13.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−22 PF−3/422

19.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG−28 PF−128

23.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-36 PF−11/436

32.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CTG-42 PF−11/242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Zinc Alloy Die-casting (Nickel Plating) Type Straight

Technischer Support