• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting)

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein Steckverbinder für den Schalttafeleinbau, hergestellt aus Messing mit vernickelter Oberfläche

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

■Standard Table
Model NumberScrew SizeSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible TubeWeight (g)
MPitchBCDEF
BSD-5M81104.81778ISN55.7
BSD-8M121137.81788ISN88.1
BSD-9.5M141179.420118ISN9.516.6
BSD-12.5M161.51912.6251310ISN12.518.5

Weitere Informationen

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting):Related Image

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Head for Panel Mounting):Related Image
Teilenummer
BSD-5
BSD-8
BSD-9.5
BSD-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Suitable Tube

5.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8 Pitch: 1ISN5

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M12 Pitch: 1ISN8

7.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14 Pitch: 1ISN9.5

10.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M16 Pitch: 1.5ISN12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish: Nickel-plated

Technischer Support