Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head)

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein langer Schraubverbinder aus Messing mit vernickelter Oberfläche

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

■Standard Table
Model NumberScrew SizeSize (Tolerance ±0.2)Suitable TubeWeight (g)
MBDE
BSM-5-M6M69117ISN52.5
BSM-6-M6M610117ISN63.2
BSM-8-M8M813128ISN85.4

Weitere Informationen

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head):Related Image

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Screw-model Head):Related Image
Teilenummer
BSM-5-M6
BSM-6-M6
BSM-8-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Suitable Tube

5.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M6ISN5

5.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M6ISN6

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8ISN8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish: Nickel-plated

Technischer Support