Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Cylindrical Head)

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Cylindrical Head)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein zylindrischer, langer Steckverbinder aus Messing mit vernickelter Oberfläche

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

■Standard Table
Model NumberSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible TubeWeight
(g)
BCDE
BS-594.987ISN51.7
BS-8127.998INS82.1
BS-9.5149.4119ISN9.53.6
BS-12.52012.61513ISN12.515.0

Weitere Informationen

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Cylindrical Head):Related Image

Flexible Fixed Model Tube Connector for ISN (Cylindrical Head):Related Image
Teilenummer
BS-5
BS-8
BS-9.5
BS-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Suitable Tube

4.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ISN5

4.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage INS8

4.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ISN9.5

8.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ISN12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish: Nickel-plated

Technischer Support